Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

23

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut, Malleable iron, 6"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC conduit locknut
Catalog Number
23
UPC
784564100238
Product Length/Depth
7.4 in
Product Height
8.7 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
1.66 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6 in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.