Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

239148
FAZ6-C16/3

FAZ6-C16/3. Miniature circuit breaker (MCB), 16 A, 3p, characteristic: C, 6 kA

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
239148
EAN
4015082391485
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
53.1 mm
Product Weight
0.36 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
FAZ6-C16/3

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
16 A
Features
Additional equipment possible
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
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.9 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
415 V
Width in number of modular spacings
3
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
400
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Release characteristic
C
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
3
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
400 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
16 A
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
6 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Power loss
7.2 W

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
Susisiekite su mumis pranešti apie nesklandumą
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.
Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.