Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

239374
DILM12-XEV

Eaton Moeller® series DILM Link, electrical interlock, for DILM7-M12

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM link
Catalog Number
239374
EAN
4015082393748
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14.2 mm
Product Width
58.2 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
CE
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
Model Code
DILM12-XEV

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas
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
0.1 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.