Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

2401

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Offset, Non-insulated, Zinc die cast, Threadless, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
2401
UPC
784564124012
Product Length/Depth
3.34 in
Product Height
0.95 in
Product Width
2.28 in
Product Weight
0.17 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Offset
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.