Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

2482B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure, Brass, Two-pole

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2482 disconnect switch enclosure
Catalog Number
2482B
UPC
662276378728
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
13.13 in
Product Width
5 in
Product Weight
28 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Number of poles
Two-pole

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Specifications and datasheets

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.