Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

250G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 3/4"

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
250G
UPC
662277004428
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.44 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Material
Aluminum
Trade size
3/4"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.