Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

255306
NWS-SHE/4K/7

Eaton Distribution board accessory, Square closing insert 7mm

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
255306
EAN
4015082553067
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
33 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NWS-SHE/4K/7

Gaminio specifikacijos

Type
General switchboard accessory
Closure type
Square
Fitted with:
Square 7 mm
Accessories
Closing and locking systems
Handle type
Other
Functions
Espagnolette locking (3-point locking)

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Brėžiniai

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.