Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

25GD27
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Gauge piece, LV, 25 A, AC 500 V, D2, IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
25GD27
EAN
5027590470155
UPC
051712833219
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
31 g
Compliances
Contact factory
Model Code
GAUGE PIECE D2 25A 500V FOR E27

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
25 A
Color
Yellow
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.