Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

260045
NZM3-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for screw connection

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260045
EAN
4015082600457
Product Length/Depth
92.5 mm
Product Height
102 mm
Product Width
137 mm
Product Weight
0.414 kg
Warranty
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
IEC60947
UL (File No. E31593)
CSA certified
Model Code
NZM3-XKSA

Gaminio specifikacijos

Used with
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
Frame
NZM3
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal cover
Phase separator type
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.