Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

263947
ZV-N-05TE-10

ZV Plug-in Busbar System 50A/80A, Connection Angle N-05TE-10 for PLSM

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263947
EAN
4015082639471
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
25 mm
Product Width
7 mm
Product Weight
0.005 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-N-05TE-10

Gaminio specifikacijos

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
32 A
Model
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Elektros instaliacijos schemos

Montavimo instrukcijos

Sertifikavimo ataskaitos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.