Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

263953
ZV-L2/L3-80A-10

ZV Plug-in Busbar System 80A, Connection Angle L2/L3-80A-10

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
263953
EAN
4015082639532
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
15 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L2/L3-80A-10

Gaminio specifikacijos

Surface protection
Silver-plated
Nominal current
80 A
Model
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.