Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

263963
ZV-KSBI-3TE/S

Eaton Distribution board accessory, Busbars, for SPC, 3HP, S

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263963
EAN
4015082639631
Product Length/Depth
52.5 mm
Product Height
15 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.026 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-KSBI-3TE/S

Gaminio specifikacijos

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Suitable for number of devices
5
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.