Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

265646
CBTZ-00/01

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Battery, type 1-3V, CR2430

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series xComfort wireless switch battery
Catalog Number
265646
EAN
4015082656461
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
15 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
3 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CBTZ-00/01

Gaminio specifikacijos

Type
Accessory
Indication (IEC)
CR 2430
Indication (non-IEC)
None
Capacity (mAh)
290 mAh
Nominal voltage - max
3 V
Number of cells
1
Model
Lithium
Size indication
Button cell

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.