Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

266748
NZM1-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Protection against contact with a finger, IP2X, 3p, size 1, A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266748
EAN
4015082667481
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
30 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.029 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Model Code
NZM1-XIPA

Gaminio specifikacijos

Used with
NZM1, PN1, NS1
Cover NZM1-XKSA or NZM1 or NZM1...(C)NA und N(S)1...NA
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
Frame
NZM1
Degree of protection
IP2X (protection against contact with a finger)
Number of poles
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Terminal
  • IP2X protection against contact with finger
Phase separator type
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.