Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

266847
NZM4-4-XKSA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 4p, for screw connection, size 4

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266847
EAN
4015082668471
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
130 mm
Product Width
240 mm
Product Weight
0.761 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
IEC60947
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (File No. 22086)
Model Code
NZM4-4-XKSA

Gaminio specifikacijos

Used with
NZM4-4, N4-4
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
Frame
NZM4
Number of poles
Four-pole
Type
Terminal cover
Phase separator type
Other

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.