Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

266874
ZV-KSBI-9TE/N

Eaton Distribution board accessory, Busbars, for SPC, 9HP

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
266874
EAN
4015082668747
Product Length/Depth
157 mm
Product Height
18 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.044 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-KSBI-9TE/N

Gaminio specifikacijos

Features
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Suitable for number of devices
12
Number of poles
Two-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
9
Number of phases
1
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.