Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

269526
Z-SV-10/1P+N-SD

Eaton Distribution board accessory, Busbars 2Ph., for Z-SD230 Schuko socket, 50A

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
269526
EAN
4015082695262
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
15 mm
Product Width
1020 mm
Product Weight
0.322 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-SV-10/1P+N-SD

Gaminio specifikacijos

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
13
Number of poles
Single-pole
Color
Other
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
2
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.