Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

276286
IS-125/1

Main load disconnector Switch with isolation function, highly wear resistant contacts and classified for the use in rail rolling stock, 240 V, 125 A, 1P

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series IS Disconnector
Catalog Number
276286
EAN
4015082762865
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
80 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.101 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
IS-125/1

Delivery program

Type
IS. Main load disconnector switch
Amperage rating
125 A
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Single-pole

Technical data - electrical

Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Voltage type
AC
Rated short-time withstand current (Icw)
2 kA
Rated switching capacity
10 kA
Voltage rating - min
240 V

Technical data - mechanical

Width in number of modular spacings
1
Degree of protection
IP40
IP10
Built-in depth
69.5 mm
Terminals
Lift terminal
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Lamp type
Other
Switch type
Other

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-35 °C
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
6.2 W
Heat dissipation capacity
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent
5.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
125 A

Additional information

Imprint/indication
Symbol "arrows"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Patvirtinti gaminį

Nurodykite 16–17 skaitmenų serijos numerį
Įvedamame serijos numeryje neturi būti specialiųjų simbolių. Įvestas serijos numeris klaidingas – turi būti 16 arba 17 skaitmenų. Nurodytas serijos numeris nerastas. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas serijos numeris neatitinka gaminio. Patikrinkite gaminio serijos numerį ir bandykite dar kartą. Spustelėkite čia atverti įvesto serijos numerio gaminio puslapį „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Serijos numeris
Nustatyti iš naujo „Eaton“ sistemai šios serijos numeris kelia įtarimų, bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Šis serijos numeris yra klaidingas, todėl „Eaton“ sistema jo neatpažįsta. Naudokite šią formą pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Įveskite 6 skaitmenų patvirtinimo kodą
Įvestas gaminio kodas kelia įtarimų! Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Įvestas patvirtinimo kodas neatitinka įrašų apie šį serijos numerį. Bandykite dar kartą arba pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Klaidingas patvirtinimo kodas. Ilgis turi būti 6 simbolių. pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai. Būtinas patvirtinimo kodas pranešti apie šį nesklandumą papildomai pagalbai.
Prieš patvirtindami tapatumą atlikite „Captcha“ užduotį.
x
Pranešti apie nesklandumą
Įveskite savo vardą ir pavardę.
x
Dėkojame, kad pranešėte apie nesklandumą. Mūsų darbuotojai netrukus su Jumis susisieks.