Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

281146
DILM32-XSP(42V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 42 V 50/60 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281146
EAN
4015082811464
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CE
UL
UL 508
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL Category Control No.: NLDX
Model Code
DILM32-XSP(42V50/60HZ)

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Magneto sistema

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
42 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
42 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
42 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
42 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.