Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*
Nutraukta

281182
DILM65-XSP(TVC200)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, TVC200: 200 V 50 Hz, 200 - 220 V 60 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281182
EAN
4015082811822
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Compliances
CE
Model Code
DILM65-XSP(TVC200)

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
AC

Magneto sistema

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
200 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
200 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
220 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
200 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.