Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

281185
DILM65-XSP(RDC24)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMP63, DILMP80

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281185
EAN
4015082811853
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
52 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.244 kg
Certifications
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
Model Code
DILM65-XSP(RDC24)

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas
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
Bendroji informacija

Accessories
Individual coils
Product category
Accessories
Voltage type
DC

Magneto sistema

Rated control supply voltage (Us) at DC - max
27 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
24 V

Eksportuoti gaminio specifikaciją

eCAD model

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.