Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

281192
DILM65-XS1

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM40 - DILM72, DILMF40 - DILMF65

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
281192
EAN
4015082811921
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
27 mm
Product Width
47 mm
Product Weight
0.013 kg
Certifications
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
Model Code
DILM65-XS1

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas
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
98 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Bendroji informacija

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.