Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

283131
DILM32-XSL

Eaton Moeller® series DILM Wiring kit, Main current wiring for star-delta combination, For use with DILM17, DILM25, DILM32

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller® series DILM wiring kit
Catalog Number
283131
EAN
4015082831318
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
29 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.062 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Code
DILM32-XSL

Klimato ir aplinkos sąlygos

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Gaminio patikrinimas
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
3.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
1.1 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
45 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
Star-point bridge

Bendroji informacija

Model
Star-delta switching
Product category
Accessories

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.