Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

284303
XSPTC0408

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate flanges, closed, for WxD = 425 x 800 mm, IP55, grey

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
284303
EAN
4015082843038
Product Length/Depth
690 mm
Product Height
30 mm
Product Width
345 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSPTC0408

Papildoma informacija

RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Pristatymo programa

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Surface finishing
Powder coating

Eksportuoti gaminio specifikaciją