Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

284922
Z-EL/G230

Eaton Distribution board accessory, Single light, 230V AC/DC, green

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
284922
EAN
4015082849221
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EL/G230

Gaminio specifikacijos

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Green
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Lens color
Green
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.