Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

296

Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer, Rigid/IMC conduit, End 1: 4" NPT, End 2: 3" NPT, Iron

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit reducer
Catalog Number
296
UPC
784564102966
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
3.21 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
2.6 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Iron
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
4"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
3"
End 2 Type
NPT

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.