Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300014
Modelio kodas: 01.1910.40G.16.E.O.SON

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.1910.40G.16.E.O.SON, 40G, Stainless steel wire mesh (G), 232 psi (16 Bar), Size: 1910

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300014
Product Length/Depth
110 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.1910.40G.16.E.O.SON

Gaminio specifikacijos

Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Nominal size
1910
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.