Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300050
Modelio kodas: 01.GASF300.80G.-.B.P.-

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.GASF 300.80G.-.B.P., 80G, Stainless steel wire mesh (G), Size: 300

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300050
Product Length/Depth
523 mm
Product Weight
3.45 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.GASF300.80G.-.B.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter fineness
80 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
300

Eksportuoti gaminio specifikaciją