Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300065

Eaton 01.E Pressure Filter Elements, 01.E 30.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), Nitrile, 232 psi (16 Bar), Size: 30

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300065
Product Length/Depth
93 mm
Product Weight
0.122 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3723
ISO16889
ISO3968
ISO2941
ISO3724
ISO2943
Model Code
01.E30.10VG.HR.E.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
30
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją