Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300069
01.E 30.40G.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 30.40G.30.E.P, 40 G, Stainless steel wire mesh (G), 435 psi (30 Bar), Size:30

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300069
Product Length/Depth
93 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 30.40G.30.E.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
40 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
30
Retention rating
40.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją