Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300136
01.E 150.10VG.30.E.P.-

Eaton 01.E Pressure Filter Element, 01.E 150.10VG.30.E.P.-, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 435 psi (30 Bar), Size:150

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.E Pressure Filter Element
Catalog Number
300136
Product Length/Depth
285 mm
Product Weight
0.308 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Model Code
01.E 150.10VG.30.E.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Pressure filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
150
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
435 psi (30 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją