Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

300992
XLPTVF3

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Blow-out protection for PSL fixed 3polig

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
300992
EAN
9010238138636
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTVF3

Gaminio specifikacijos

Color
Red
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Other
Model
Profile

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.