Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

301040
04.PI 3145.10VG.16.E.O

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 04.PI 3145.10VG.16.E.O, 10 VG, Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:3145

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
301040
Product Length/Depth
440 mm
Product Weight
1.104 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3723
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Model Code
04.PI 3145.10VG.16.E.O

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
3145
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją