Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

301064
05.9600.3VG.10.E.P.16

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element, 05.9600.3VG.10.E.P.16, 3 VG, Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:9600

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
301064
Product Length/Depth
207 mm
Product Weight
1.26 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO16889
ISO2943
Model Code
05.9600.3VG.10.E.P.16

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Exchange filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
9600
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją