Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

301209
XLNHPS

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NH-SL Bus Bar Seperation Kit

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301209
EAN
9010238138803
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHPS

Gaminio specifikacijos

Color
Gray
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Fastening profile

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.