Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

301274
XLNHPN

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. NZM Adapter Bus Bar Seperation Kit

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
301274
EAN
9010238138810
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
50 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
3.1 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLNHPN

Gaminio specifikacijos

Color
Gray
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Fastening profile

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.