Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

303672
Modelio kodas: IZM63N4-P63F-1

IZM63N4-P63F-1. Circuit-breaker, 4p, 6300 A, fixed

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
303672
EAN
9010238192089
Product Length/Depth
372 mm
Product Height
426 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
163.3 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
IZM63N4-P63F-1

Pristatymo programa

Amperage Rating
6300 A
Frame
IZM63
Number of poles
Four-pole
Type
  • Air circuit breakers/switch-disconnector
  • Open circuit breaker

Techniniai duomenys – gaminio patikra pagal IEC/EN 61439

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Overload release current setting - max
6300 A
Overload release current setting - min
2520 A

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
IP41 with door sealing frame
IP54 with protective cover
Mounting Method
Fixed
Protection
Universal protection and power measurement

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.