Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

303697
IZM-CAS634-6300-1

IZM-CAS634-6300-1. Withdrawable unit, 4p, 6300 A, IZM63

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
303697
EAN
9010238192324
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
559 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
120.7 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
IZM-CAS634-6300-1

Papildoma informacija

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Pristatymo programa

Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Number of poles
Four-pole
Type
Accessory
Used with
IZM63…W
IN63…W

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.