Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

303752
IZM-M48DC-1

IZM-M48DC-1. Motor operator, 48 V DC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303752
EAN
9010238192669
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.059 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZM-M48DC-1

Papildoma informacija

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Pristatymo programa

Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.
Used with
IZM63…
IN63…

Technical data - electrical

Control voltage operating range
48 V DC

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.