Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

303753
Modelio kodas: +IZM-M110DC-1

+IZM-M110DC-1. Motor operator, 110 - 125 V DC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 motor operator
Catalog Number
303753
EAN
9010238192676
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
165.1 mm
Product Width
177.8 mm
Product Weight
3.159 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-M110DC-1

Delivery program

Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.
Used with
IZM63…
IN63…

Technical Data - Electrical

Control voltage operating range
110 - 125 V DC

Additional information

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Montavimo instrukcijos

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.