Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

304535
01.NR 630.10VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR Return-Line Filter Element, 01.NR 630.10VG.10.B.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 145 psi (10 Bar), Size:630

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
304535
Product Length/Depth
400 mm
Product Weight
2.7 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO3724
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO2942
ISO16889
ISO2943
Model Code
01.NR 630.10VG.10.B.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
630
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją