Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

306802
01.N 100.3VG.16.E.P.-

Eaton 01.N In-Line Filter Element, 01.N 100.3VG.16.E.P.-, 3 VG Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:100

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.N In-Line Filter Element
Catalog Number
306802
Product Length/Depth
198 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3724
ISO3723
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Model Code
01.N 100.3VG.16.E.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
3 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Retention rating
5.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją