Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

307478
Modelio kodas: 01.TS425.10VG.B.O

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Elements, 01.TS.425.10VG.B.O, 10VG, Glass fiber fleece (VG), Size: 425

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
307478
Product Length/Depth
318 mm
Product Weight
1.1 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Model Code
01.TS425.10VG.B.O

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Tank/Suction filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Nominal size
425

Eksportuoti gaminio specifikaciją