Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

307707
Modelio kodas: 01.AS220.250G.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Suction Filter Elements, 01.AS 220.250G.-.B.-.-, 250G, Stainless steel wire mesh (G), Size: 210

General specifications

Product Name
Eaton 01.AS/TS Suction Filter Element
Catalog Number
307707
Product Length/Depth
270 mm
Product Weight
0.68 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Model Code
01.AS220.250G.-.B.-.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Suction filter elements
Filter fineness
250 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Nominal size
210

Eksportuoti gaminio specifikaciją