Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

310247
01.E 210.10VG.16.S1.P.-

Eaton 01.E Return line Filter Element, 01.E 210.10VG.16.S1.P.-, 10 VG Glass fiber fleece (VG), 232 psi (16 Bar), Size:210

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.E Return line Filter Element
Catalog Number
310247
Product Length/Depth
220 mm
Product Weight
0.47 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2942
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO2941
ISO16889
ISO2943
Model Code
01.E 210.10VG.16.S1.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Return-line filter elements
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
210
Retention rating
10.0 µm
Delta P resistance
232 psi (16 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją