Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

310889
01.E 2001.130G.10.E.P.-

Eaton 01.E Lubrication Filter Element, 01.E 2001.130G.10.E.P.-, 130 G Stainless steel wire mesh (G), 145 psi (10 Bar), Size:2001

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.E Lubrication Filter Element
Catalog Number
310889
Product Length/Depth
500 mm
Product Weight
6.3 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.E 2001.130G.10.E.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Lubrication filter elements
Filter fineness
130 G
Filter media type
Stainless steel wire mesh (G)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
2001
Retention rating
130 µm
Delta P resistance
145 psi (10 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją