Informacijos paieška
Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

313167
Modelio kodas: 01.NR100.10VG.10.B.P.-

Eaton 01.NR Return-Line Filter Elements, 01.NR 100.10VG.10.B.P, 10VG, Glass fiber fleece (VG), Nitrile, 150 psi (10 Bar), Size: 100

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton 01.NR Return-Line Filter Element
Catalog Number
313167
Product Length/Depth
250 mm
Product Weight
0.372 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.NR100.10VG.10.B.P.-

Gaminio specifikacijos

Filter element type
Return-line filter elements (DIN 24550-4)
Filter fineness
10 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Delta P resistance
150 psi (10 Bar)

Eksportuoti gaminio specifikaciją