Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

32CLL

Neutral link, low voltage, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32CLL
EAN
5027590476638
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
15 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
6.2 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/F1
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

Eksportuoti gaminio specifikaciją