Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

32CML
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Neutral link, LV, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32CML
EAN
5027590476645
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
9 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
7.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2
IEC
CSA
Model Code
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/A2
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM32 Camaster fuse holder

Eksportuoti gaminio specifikaciją