Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Industrial Miniature Circuit Breakers - Supplementary Protector, 15A, 5-10X /n trip, Single-pole, Standard terminals IEC

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap link carrier
Catalog Number
32LSC
EAN
5027590476737
Product Length/Depth
112.4 mm
Product Height
30.26 mm
Product Width
30.7 mm
Product Weight
177.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88
Model Code
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Gaminio specifikacijos

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Other
Construction size
Other
Voltage rating
0 V
Type
fuse accessory
Application
fuse-holder CM32F

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.